Skip to main content
Logo print

RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 4 MODUŁY

PPOD Legrand

RAMA METALOWA DO MONTAŻU POP-UP W WYLEWKACH BETONOWYCH - 4 MODUŁY

REF. 054001 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060540012
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
25,92 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Built-in
Folding No
Extendable No
Shape Rectangular
Material Other
Colour Black
Length 122 mm
Width 100 mm
Height 61.2 mm
Built-in depth 0 mm
Diameter 0 mm
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) 0
Number of HDMI-connections 0
Number of D-Sub sockets 15-pole 0
Number of USB connections 0
Number of audio connections 0
Number of CAT 5E connections 0
Number of CAT 6 connections 0
Over voltage protection No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01367EN-05.pdf pdf (1.5 Mo)