PUSZKA PODŁOGOWA REWIZYJNA DO POKRYWY 16/24M
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA REWIZYJNA DO POKRYWY 16/24M
REF. 088141
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414970756343
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
1 905,24 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | No |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Grey |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
---|---|
Suitable for double floor built-in | No |
Suitable for wet cleaning | Yes |
Outer width | 264 mm |
Outer length | 264 mm |
Length built-in dimension | 265 mm |
Width built-in dimension | 265 mm |
Dokumentacja
3 dokumenty
Dane techniczne
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
7 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
Autocad 3D
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ