PUSZKA PODŁOGOWA IP30
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA IP30
REF. 089688
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896881
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
3 450,82 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
Number of socket outlets British Standard BS1363 | 0 |
Housing material | Other |
Degree of protection (IP) | IP30 |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 24 mm |
Protective frame carpeting | No |
Colour | Other |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | Yes |
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
---|---|
Outer width | 266 mm |
Outer length | 266 mm |
Length built-in dimension | 266 mm |
Width built-in dimension | 266 mm |
Min. built-in depth | 65 mm |
Depth | 30 mm |
Number of rows | 3 |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Halogen free | Yes |
Fitted with USB plug | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ