Ten produkt jest wycofany
PUSZKA METALOWA DO BETONU
PPOD
Legrand
PUSZKA METALOWA DO BETONU
REF. 089634
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896348
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal dimension | 480 mm |
---|---|
Min. height finishing layer | 50 mm |
Levelling range | 56-140 mm |
Suitable for subfloor duct countersunk (closed) | Yes |
Suitable for subfloor duct overhead closed | No |
Duct height | 28-48 mm |
Duct width | 50-350 mm |
Built-in opening for floor column | No |
---|---|
Built-in opening for built-in unit | Square |
Material side wall | Steel |
Suitable for placing of sealing | Yes |
Decoupling possibility cover from base unit | Yes |
Bottom plate | Yes |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ