POKRYWA 3MM DO PUSZEK DO BETONU
PPOD
Legrand
POKRYWA 3MM DO PUSZEK DO BETONU
REF. 089635
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060896355
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
350,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 382 mm |
---|---|
Length | 382 mm |
Mounting opening | Square |
Cover mounting opening | No |
Floor maintenance | Dry |
---|---|
Material thickness | 3 mm |
Material | Steel |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ