![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/LG-088070-WEB-R.jpg)
PUSZKA PODŁOGOWA 50-70MM 16(2X8) MODUŁÓW W PIONIE
PPOD
Legrand
PUSZKA PODŁOGOWA 50-70MM 16(2X8) MODUŁÓW W PIONIE
REF. 088070
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3414970330291
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
601,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Cover model | Square |
---|---|
Number of device cups | 1 |
Housing material | Other |
With opening carpeting | Yes |
Depth of flooring recess | 3 mm |
Protective frame carpeting | Yes |
Colour | Grey |
RAL-number | 7031 |
Suitable for subfloor duct | Yes |
Suitable for hollow floor | No |
---|---|
Suitable for double floor built-in | Yes |
Suitable for wet cleaning | No |
Outer width | 283 mm |
Outer length | 283 mm |
Length built-in dimension | 261 mm |
Width built-in dimension | 261 mm |
Min. built-in depth | 50 mm |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
2 dokumenty
Plik BIM
Plik BIM
WYBIERZ