PRZEWÓD 2-ŻYŁOWY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
AV3
Bticino
PRZEWÓD 2-ŻYŁOWY DO SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
REF. 336904
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8012199654362
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 021,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Conductor material | Copper |
---|---|
Nominal cross section conductor | 0.5 mm² |
Diameter conductor | 1.7 mm |
Conductor category | Class 2 = stranded |
Number of cores | 2 |
Material core insulation | Other |
Core identification | Colour |
With protective conductor | No |
Max. conductor temperature | 70 °C |
Screen | No |
Drain wire | No |
Protective barrier | None |
---|---|
Armouring/reinforcement | None |
Material outer sheath | Polyvinyl chloride (PVC) |
Colour outer sheath | White |
Low smoke according to EN IEC 61034-2 | No |
Outer diameter approx. | 4.8 mm |
Permitted cable outer temperature during assembling/handling | -15-70 °C |
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration | -15-70 °C |
Nominal voltage U0 | 0 V |
Nominal voltage U | 400 V |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ