Ten produkt jest wycofany
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/054073-LEGRAND-1000.jpg)
PRZEPUST BIURKOWY DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDO 2P+Z I ŁADOWARKĘ USB, CZARNY
BBIUR
Legrand
PRZEPUST BIURKOWY DO WYPOSAŻENIA W GNIAZDO 2P+Z I ŁADOWARKĘ USB, CZARNY
REF. 054073
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060540739
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Built-in |
---|---|
Folding | Yes |
Extendable | No |
Shape | Round |
Material | Plastic |
Colour | Black |
Length | 0 mm |
Height | 20 mm |
Built-in depth | 80 mm |
Diameter | 100 mm |
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F) | 0 |
---|---|
Number of HDMI-connections | 0 |
Number of D-Sub sockets 15-pole | 0 |
Number of USB connections | 0 |
Number of audio connections | 0 |
Number of CAT 5E connections | 0 |
Number of CAT 6 connections | 0 |
Over voltage protection | No |
With built-in USB power supply | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ