Skip to main content
Logo print

MOSAIC GNIAZDO 2P PODŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI AUTOMATYCZNE-2 MODUŁY BIAŁE 16A-250V

M45 Legrand

MOSAIC GNIAZDO 2P PODŁĄCZENIE PRZEZ ZACISKI AUTOMATYCZNE-2 MODUŁY BIAŁE 16A-250V

REF. 077110 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060771102
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
29,86 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model Other
Number of active contacts (round) 1
Number of active contacts (flat) 0
With complemantary luminous signal No
Number of ports USB-A 0
Number of ports USB-C 0
Number of units 1
Number of modules (module system) 2
Number of socket outlets switchable 0
Number of phases 1
Imprint/indication None
Connection type Push-in clamp
With hinged lid No
With enhanced contact protection Yes
Label space/information surface No
Colour White
RAL-number (similar) 9003
Metallic colour No
Transparent No
Lockable No
Eject-mechanism No
Insulated mounting No
With function lighting No
With orientation lighting No
Over voltage protection No
Fault current protection No
With miniature fuse No
Special power supply No special power supply
Mounting method Module frame
Type of fastening Snap mounting (engagement)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
With loop through function Yes
With on/off switch No
Colour of switch operator White
Rotated central insert No
Nominal current 16 A
Nominal voltage 250 V
Frequency 50-60 Hz
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Degree of impact strength (IK) IK04
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 38 mm
Compatible with Apple HomeKit No
Compatible with Amazon Alexa No
Compatible with Google Assistant No
IFTTT support available No
With Wi-Fi signal repeater No
With built-in bluetooth speaker No
For heavy conditions according to VDE No
Built-in depth 30 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Voltage type AC
Power Delivery No
Cable nature for connection Rigid
Cable section 2.5-2.5 mm²
Cable support Other
Cover Central cover plate
Connected object No

Dokumentacja

2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
0064JD1-02.pdf pdf (0.43 Mo)
Dane techniczne
F01709EN-06.pdf pdf (0.34 Mo)
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
3D_LG-077110.stp ifc (10.94 Mo)
3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)
Certyfikat

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details