Skip to main content
Logo print

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:WIDEODOMOFON C100 4,3"

AV3 Bticino

PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:WIDEODOMOFON C100 4,3"

REF. 344522 PKWiU 26.30.30.0 EAN. 8005543516638
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
1 640,74 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

With video Yes
Installation technique Bus system
Mounting method Flush-mounted
Picture system PAL
Property picture system Colour
Overhear protected Yes
Operation door lock Yes
Control extra function(s) No
Hands free Yes
With automatic door opener Yes
Colour White
Mutable call tone Yes
Internal communication Yes
Specific call tone Yes
Loudness setting Yes
Width 171 mm
Height 171 mm
Depth 27 mm

Dokumentacja

1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00142-V01.01-EN.pdf pdf (1.08 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details