![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/344552-BTICINO-1000.jpg)
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:PODSTAWKA BIURKOWA C100
AV3
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AV:PODSTAWKA BIURKOWA C100
REF. 344552
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543490549
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
222,02 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Installation technique | Other |
---|---|
Type of interface | KNX |
Mounting method | Surface mounted |
Width | 85 mm |
Height | 94 mm |
Depth | 112 mm |
Width in number of modular spacings | 1 |
Degree of impact strength (IK) | Other |
---|---|
Degree of protection (IP) | Other |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Colour | White |
Halogen free | No |
Addressable | No |