![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/005814-LEGRAND-1000.jpg)
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 32 A 400 V RB 314
PODST
Legrand
PODSTAWA BEZPIECZNIKOWA 1P 32 A 400 V RB 314
REF. 005814
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060058142
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
41,16 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Nominal voltage | 250 V |
---|---|
Mounting method | DIN rail |
For fuse size | 10x38 mm |
Number of poles | 1 |
---|---|
Concurrently switching neutral conductor | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ