Skip to main content
Logo print

WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 38 32 A SYG.

WKLAD Legrand

WKŁADKA TOPIKOWA 10,3 X 38 32 A SYG.

REF. 013432 PKWiU 27.12.21.0 EAN. 3245060134327
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
10,50 zł / sztuka Product available in 10 sztuka
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Szerokość 10.3 mm
Rozmiar 10x38 mm
Rodzaj napięcia AC
Głębokość 38 mm
Napięcie znamionowe 250 V
Charakterystyka Inne
Prąd znamionowy 32 A
Rodzaj wskaźnika zadziałania Wskaźnik górny
Model Bezpiecznik ceramiczny
Zdolność łączeniowa 120 kA
Strata mocy przy prądzie znamionowym 3.4 W
Zakres częstotliwości pracy 50-60 Hz
Zakres temperatury pracy -25-40 °C
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania -40-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Certyfikat
NF-656079/A1 (0.67 Mo)

Powiązane produkty

Możesz również potrzebować

Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Details