![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-047531-WEB-R.jpg)
PŁYTA LINA 12,5 1800X1200
ALTIS
Legrand
PŁYTA LINA 12,5 1800X1200
REF. 047531
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060475314
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
6 286,24 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 1800 mm |
---|---|
Width | 1200 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
1 dokument
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
WYBIERZ