![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/034745-LEGRAND-1000.jpg)
ŚRUBA Z ŁBEM H4,8MMX16 SAMONAWIERCAJĄCA
ALTIS
Legrand
ŚRUBA Z ŁBEM H4,8MMX16 SAMONAWIERCAJĄCA
REF. 034745
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060347451
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
1,38 zł
/
1 piece
Product available in
100 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Material | Steel |
---|---|
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 4.1 |
Thread diameter | 4.8 mm |
Pitch thread | 1.6 mm |
Length | 16 mm |
---|---|
Thread moulding | Thread-forming |
Self boring | Yes |
Head form | Hexagon |
Screwing system | Hexagon |
Hardened | No |