![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/069547_pw_105956.jpg)
PLEXO55 WYŁĄCZNIK AWARYJNY SZARY/ŻÓŁTY 3A-250V~
PLX55
Legrand
PLEXO55 WYŁĄCZNIK AWARYJNY SZARY/ŻÓŁTY 3A-250V~
REF. 069547
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060695477
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
125,93 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Unlocking method | Other |
---|---|
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Mounting method | Built-in |
With lighting | No |
Hole diameter | 22.5 mm |
Connection type auxiliary circuit | Screw connection |
Width | 62 mm |
---|---|
Height | 62 mm |
Depth | 66 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Terminals capacity | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ