![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022902-LEGRAND-1000.jpg)
OSMOZ KORPUS 1Z DO GŁÓWEK BEZ PODŚWIETLENIA ZACISKI ŚRUBOWE
SIGNI
Legrand
OSMOZ KORPUS 1Z DO GŁÓWEK BEZ PODŚWIETLENIA ZACISKI ŚRUBOWE
REF. 022902
PKWiU 27.12.40.0
EAN.
3245060229023
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
27,19 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Top mounting and integrable |
Mounting method | Front fastening |
Dokumentacja
4 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
OC / CB-FR_714621/A1
(0.62 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_714619/A1
(0.42 Mo)
Certyfikat
VERITAS (BV)-16400/D1 BV
(0.64 Mo)
WYBIERZ