PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA
PLX55
Legrand
PLEXO IP66 PUSZKA NATYNKOWA POJEDYNCZA
REF. 090491
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060904913
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
70,98 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Surface mounted box |
---|---|
Suitable for modular domestic switching devices | No |
Number of modules (module system) | 1 |
Number of units | 1 |
Mounting direction | Horizontal and vertical |
Shape | Square |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Grey |
RAL-number (similar) | 7016 |
Transparent | No |
With cover frame | No |
With duct entry | Yes |
---|---|
With cable entry | Yes |
With screw gland entry | Yes |
Shock resistant | Yes |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Width | 97 mm |
Height | 97 mm |
Depth | 42 mm |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
Device depth | 42 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Operating / setting temperature | -20-40 °C |
Storage temperature | -20-40 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
1 dokument
Autocad 3D
3 dokumenty
Certyfikat
OC / CB-FR_719465
(0.85 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4096
(0.51 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_4070/M1
(0.71 Mo)
WYBIERZ