PLEXO IP66 ADAPTER MOSAIC Z KLAPKĄ SZEROKOŚĆ 2M - MECHANIZM BEZ PUSZKI
PLX55
Legrand
PLEXO IP66 ADAPTER MOSAIC Z KLAPKĄ SZEROKOŚĆ 2M - MECHANIZM BEZ PUSZKI
REF. 090490
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060904906
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
131,62 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Colour | Grey |
---|---|
RAL-number (similar) | 7016 |
With hinged lid | Yes |
With label space | No |
Lockable | No |
Dimensions | Other |
Device width | 97 mm |
Device height | 97 mm |
---|---|
Device depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK08 |
Degree of protection (IP) | IP66 |
Operating / setting temperature | -25-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Dokumentacja
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ