PILOT IR 12 PRZYCISKÓW
MHOME
Bticino
PILOT IR 12 PRZYCISKÓW
REF. 3529
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8012199958958
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
888,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Max. number of controllable devices | 16 |
---|---|
Pre-programmed | No |
Adaptive (self-learning) | Yes |
---|---|
Connected object | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ