AXOLUTE MYHOME - ODBIORNIK IR 2M BIAŁY
AXO3
Bticino
AXOLUTE MYHOME - ODBIORNIK IR 2M BIAŁY
REF. HD4654
PKWiU 26.51.20.0
EAN.
8012199986227
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
549,84 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Other |
---|---|
Suitable for IR dimmer | No |
Suitable for IR push button | No |
Suitable for IR venetian shutter switch | No |
Suitable for IR switch | No |
Suitable for power-/switch unit | No |
With indication | Yes |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
Type of fastening | Mounting with claw |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Connected object | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
WYBIERZ