![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055221-LEGRAND-1000.jpg)
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 16 A/24 V/2P IP44
P17
Legrand
P17 WTYCZKA PRZENOŚNA 16 A/24 V/2P IP44
REF. 055221
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060552213
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
120,00 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Number of poles | 2 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Phase inverter | No |
Degree of protection (IP) | IP44 |
---|---|
Connection system | Screwed terminal |
Cable entry | Gland nut |
Insert direction | Straight |
Material | Plastic |
Military model | No |