![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/055245-LEGRAND-1000.jpg)
P17 GNIAZDO TABLICOWE 16 A/24 V/2P IP44
P17
Legrand
P17 GNIAZDO TABLICOWE 16 A/24 V/2P IP44
REF. 055245
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060552459
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
159,50 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 16 A |
---|---|
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Number of poles | 2 |
Clock hour position | 12 h |
Identification colour | Purple |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
Insert direction | Straight |
---|---|
Material | Plastic |
Military model | No |
Flange size vertical | 84 mm |
Drill hole distance vertical | 70 mm |
Flange size horizontal | 84 mm |
Drill hole distance horizontal | 70 mm |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
WYBIERZ