Skip to main content
Logo print

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/24 V/2P IP44

P17 Legrand

P17 WTYCZKA ODBIORNIKOWA 32 A/24 V/2P IP44

REF. 055291 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3245060552916
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
140,45 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

IEC-amperage 32 A
Voltage according to EN 60309-2 20-25 V (50+60 Hz) violet
Number of poles 2
Identification colour Purple
Degree of protection (IP) IP44
Connection system Screwed terminal
Construction type Recessed mounted device plug
Phase inverter No
Insert direction Straight
Material Plastic
Military model No

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00142EN-02.pdf pdf (1.37 Mo)
1 dokument
Autocad 3D
055241.dwg dwg (0.11 Mo)
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_702061 (0.78 Mo)