P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32 A/24 V/2P IP44
P17
Legrand
P17 GNIAZDO PRZENOŚNE 32 A/24 V/2P IP44
REF. 055281
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060552817
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
134,48 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
IEC-amperage | 32 A |
---|---|
Number of poles | 3 |
Voltage according to EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Identification colour | Purple |
RAL-number | 4001 |
Degree of protection (IP) | IP44 |
Connection system | Screwed terminal |
---|---|
Insert direction | Straight |
Cable entry | Gland nut |
Material | Plastic |
Military model | No |