MYHOME - INTERFEJS OPEN BACNET.IP
MHOME
Bticino
MYHOME - INTERFEJS OPEN BACNET.IP
REF. F450
PKWiU 26.20.40.0
EAN.
8005543488430
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
2 238,47 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Ethernet interface |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
Updateable | Yes |
Operating voltage | 27-27 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
---|---|
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Type of load | Not applicable |
Connection type | Screwed terminal |
Connected object | No |
Programming way | Smartphone apps |
With voice command | Yes |
Programmable | Yes |
Interoperable connection Protocol | No |
Connectable by Internet box | No |
Dokumentacja
4 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
Poradnik techniczny
Poradnik techniczny
WYBIERZ