Ten produkt jest wycofany
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AX:EKRAN DOTYKOWY IP 3,5"
Bticino
PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH: AX:EKRAN DOTYKOWY IP 3,5"
REF. H4890
EAN.
8005543450147
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | Yes |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Assembly arrangement | Control element |
Model | Signalling and operating panel |
Mounting method | Flush-mounted |
Text field | Yes |
---|---|
Display | Colour |
Touch function | Yes |
Additional interfaces | Ethernet |
With bus connection | Yes |
Material | Other |
Material quality | Other |
Colour | Other |
Degree of protection (IP) | IP20 |