Skip to main content
Logo print

MY HOME - KABEL BUS SCS - 100M

MHOME Bticino

MY HOME - KABEL BUS SCS - 100M

REF. L4669 PKWiU 27.32.13.0 EAN. 8012199212777
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
431,68 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Conductor material Copper
Nominal cross section conductor 0.35 mm²
Diameter conductor 1.95 mm
Conductor category Class 2 = stranded
Number of cores 12
Material core insulation Polyvinyl chloride (PVC)
Core identification Colour
With protective conductor No
Max. conductor temperature 70 °C
Screen No
Drain wire No
Protective barrier None
Armouring/reinforcement None
Radial water blocking cable No
With rodent protection No
Material outer sheath Polyvinyl chloride (PVC)
Colour outer sheath Grey
Cable geometry Round
Low smoke according to EN IEC 61034-2 No
Reaction-to-fire according to EN 13501-6: Class Eca
Outer diameter approx. 5.6 mm
Permitted cable outer temperature during assembling/handling -15-70 °C
Permitted cable outer temperature after assembling without vibration -15-70 °C
Nominal voltage U0 300 V
Nominal voltage U 500 V

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
MQ00289-d-EN.pdf pdf (0.05 Mo)
2 dokumenty
Deklaracja
DOP-DoP BT002 (0.25 Mo)
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
LGRP-00435-V01.01-EN.pdf pdf (1.02 Mo)