![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078725L-WEB-R.jpg)
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA POZIOMA - 2X2 MODULY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA DO UCHWYTU NR REF 0802 52/58
M45
Legrand
MOSAIC RAMKA PODWÓJNA POZIOMA - 2X2 MODULY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA DO UCHWYTU NR REF 0802 52/58
REF. 078725L
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3414971577633
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
38,85 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of units | 2 |
---|---|
Mounting direction | Horizontal |
Number of units horizontal | 2 |
Number of units vertical | 1 |
Number of modules horizontal (module system) | 4 |
Number of modules vertical (module system) | 1 |
With mounting grid | No |
Flush-mounted installation | Yes |
Suitable for subfloor installation duct box | No |
Suitable for wall duct | No |
Label space/information surface | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | White |
---|---|
RAL-number (similar) | 9003 |
Transparent | No |
With hinged lid | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Type of fastening | Engage (snap) |
Width | 153 mm |
Height | 82 mm |
Depth | 8.5 mm |
Built-in height | 0 mm |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Latin wood species | Not applicable |
Certification of wood (list) | Not applicable |
Wood Climate area | Not applicable |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
7 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24
(3.34 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-HU-003962
(0.48 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541
(0.36 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24
(4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ