![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078721-LEGRAND-1000.jpg)
MOSAIC ZAŚLEPKA - 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA
M45
Legrand
MOSAIC ZAŚLEPKA - 2 MODUŁY BIAŁA ANTYBAKTERYJNA
REF. 078721
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060787219
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
19,69 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Width | 45 mm |
---|---|
Construction type lens | Square |
Depth | 24.5 mm |
Height | 45 mm |
Material | Plastic |
Colour | White |
Width opening | 0 mm |
Height opening | 0 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP41 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
RAL-number | 9003 |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | Yes |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
5 dokumenty
Certyfikat
Antibacterial-546-LEG.07.5.GB
(3.23 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707532/M1
(1.51 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_705591/A3
(0.73 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707308/A3
(4.23 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2
(1.3 Mo)
WYBIERZ