Skip to main content
Logo print

MOSAIC - RAMKA 2 X 3 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM

M45 Legrand

MOSAIC - RAMKA 2 X 3 X 2 MODUŁOWA POZIOMA - ALUMINIUM

REF. 079332L PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414971580336
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
280,22 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Number of units 6
Mounting direction Horizontal
Number of units horizontal 3
Number of units vertical 2
Number of modules horizontal (module system) 6
Number of modules vertical (module system) 2
With mounting grid No
Flush-mounted installation Yes
Suitable for subfloor installation duct box No
Suitable for wall duct No
Suitable for built-in installation Yes
Label space/information surface No
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Antimicrobial treatment No
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Colour Aluminium
RAL-number (similar) 7040
Transparent No
With hinged lid No
Degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Type of fastening Engage (snap)
Width 237 mm
Height 166 mm
Depth 9 mm
Built-in height 0 mm
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Latin wood species Not applicable
Certification of wood (list) Not applicable
Wood Climate area Not applicable

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F02902EN-01.pdf pdf (0.69 Mo)
1 dokument
Plik BIM
8 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-B/12/006/24 (3.34 Mo)
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
Certyfikat
OC / CB-HU-003962 (0.48 Mo)
Certyfikat
AENOR-030/002541 (0.36 Mo)
Certyfikat
B.B.J-B12/005/24 (4.62 Mo)
Certyfikat
NF-NF012_2201/A2 (1.3 Mo)