MOSAIC OŚWIETLENIE PRZESZKODY - 2 MODUŁY BIAŁE 0,2/1W 230V~
M45
Legrand
MOSAIC OŚWIETLENIE PRZESZKODY - 2 MODUŁY BIAŁE 0,2/1W 230V~
REF. 078510
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060785109
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
204,98 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
With light source | Yes |
---|---|
Depth | 49 mm |
Lamp holder | Other |
Housing material | Plastic |
Suitable for surface mounting | Yes |
Suitable for built-in mounting | Yes |
Adjustable | No |
Degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operation by Bluetooth | No |
Colour of light | White |
---|---|
Width | 45 mm |
Height/depth | 45 mm |
Built-in height/depth | 33 mm |
Connection type | Screwed terminal |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Frequency | 50-60 Hz |
Mounting method | Surface mounted/recessed mounted |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Dokumentacja
WYBIERZ