Skip to main content
Logo print

MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA TRÓJKĄTNA - 2 MODUŁY NIEBIESKA 12-24V~/DC 0,6W

M45 Legrand

MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA TRÓJKĄTNA - 2 MODUŁY NIEBIESKA 12-24V~/DC 0,6W

REF. 078563 PKWiU 27.90.20.0 EAN. 3245060785635
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
93,55 zł / 1 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Assembly arrangement Basic element with central cover plate
Number of modules (module system) 2
Lamp holder Other
With light source Yes
With flashlight No
With fixed symbol/imprint No
With exchangeable symbol Yes
Application as button No
Mounting method Flush-mounted
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Colour Blue
Transparent No
Colour light source Blue
Suitable for degree of protection (IP) IP41
Nominal voltage 24 V
Max. lamp power 0.7 W
Device width 45 mm
Device height 45 mm
Device depth 76.4 mm
Built-in depth 32.7 mm
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-35 °C
Storage temperature -10-70 °C
Connection type Screwed terminal
Cable section 2.5-2.5 mm²

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F00606EN-00.pdf pdf (0.41 Mo)
1 dokument
Plik BIM
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709181 (0.68 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również