![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078560-LEGRAND.jpg)
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA TRÓJKĄTNA - 2 MODUŁY CZERWONA 12-24V~/DC 0,6W
M45
Legrand
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA TRÓJKĄTNA - 2 MODUŁY CZERWONA 12-24V~/DC 0,6W
REF. 078560
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060785604
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
83,81 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
Lamp holder | Other |
With light source | Yes |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | Yes |
Application as button | No |
Mounting method | Flush-mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Colour | Red |
Transparent | No |
---|---|
Colour light source | Red |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Nominal voltage | 24 V |
Max. lamp power | 0.7 W |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 76.4 mm |
Built-in depth | 32.7 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
2 dokumenty
Plik BIM
Autocad 3D
1 dokument
Certyfikat
OC / CB-FR_709181
(0.68 Mo)
WYBIERZ