![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-078501-WEB-R.jpg)
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA POJEDYNCZA PŁASKA - 1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 1W 230V~
M45
Legrand
MOSAIC LAMPA SYGNALIZACYJNA POJEDYNCZA PŁASKA - 1 MODUŁ ANTYBAKTERYJNA 1W 230V~
REF. 078501
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3245060785017
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
62,83 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Number of modules (module system) | 1 |
---|---|
Type of fastening | Engage (snap) |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
Colour | White |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Device width | 22.5 mm |
---|---|
Device height | 45 mm |
Device depth | 41.5 mm |
Built-in depth | 33 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | Yes |
Dokumentacja
WYBIERZ