![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/LG-079226-WEB-R.jpg)
MOSAIC ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLET 500W - 2 MODUŁ ALUMINIUM
M45
Legrand
MOSAIC ŁĄCZNIK STEROWANIA ROLET 500W - 2 MODUŁ ALUMINIUM
REF. 079226
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060792268
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
183,30 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Model | 1-pole switch |
Number of poles | 1 |
Method of operation | Other |
Mechanical controllable | Yes |
Electronic controllable | No |
Mounting method | Module frame |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Glossy |
Type of fastening | Other |
Connection type | Push-in clamp |
Colour | Aluminium |
RAL-number (similar) | 7040 |
Transparent | No |
Label space/information surface | Yes |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
---|---|
Rated current | 6 A |
Nominal voltage | 250 V |
Number of buttons | 3 |
Number of modules (module system) | 2 |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Device depth | 36 mm |
Built-in depth | 24 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Cable section | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
WYBIERZ