MOSAIC - ŁĄCZNIK DO BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI 6 A - ANTRACYT
M45
Legrand
MOSAIC - ŁĄCZNIK DO BEZPOŚREDNIEGO STEROWANIA ROLETAMI 6 A - ANTRACYT
REF. 079126L
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3414971739642
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
175,41 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Konfiguracja elementów | Element podstawowy |
---|---|
Model | Łącznik 1-biegunowy |
Liczba biegunów | 1 |
Sposób działania | Inne |
Napęd mechaniczny | Nie |
Napęd elektryczny | Nie |
Sposób montażu | Podstawa mocująca do systemu modułowego |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Gatunek materiału | Tworzywo termoplastyczne |
Bezhalogenowe | Tak |
Zabezpieczenie powierzchni | Stan surowy |
Wykończenie powierzchni | Matowy |
Sposób mocowania | Inne |
Typ połączenia | Wtyk samozaciskowy |
Kolor | Czarny |
Przezroczysty | Nie |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Tak |
Stopień ochrony (IP) | IP41 |
Prąd znamionowy | 6 A |
Napięcie znamionowe | 250 V |
Liczba przycisków | 3 |
---|---|
Liczba modułów (dla systemów modułowych) | 2 |
Szerokość osprzętu | 45 mm |
Wysokość osprzętu | 45 mm |
Głębokość osprzętu | 36 mm |
Głębokość wbudowania | 24 mm |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Odporność udarowa | IK04 |
Zakres temperatury pracy | -5-35 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | AC/DC |
Zakres częstotliwości | 50-60 Hz |
Model antybakteryjny | Nie |
Przekrój zacisków | 2.5-2.5 mm² |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 2.5-2.5 mm² |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Plik BIM
WYBIERZ