![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/LG-413091-WEB-R.jpg)
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR308 12/8V 8VA
AS300
Legrand
MODUŁOWY TRANSFORMATOR DZWONKOWY TR308 12/8V 8VA
REF. 413091
PKWiU 27.90.40.0
EAN.
3245064130912
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : A
259,45 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Primary voltage | 230 V |
---|---|
Secondary voltage 1 | 12 V |
Secondary voltage 2 | 8 V |
Max. output power | 8 W |
Type of transformer | Standard bell ringing transformer |
Surface mounting | Yes |
Flush-mounted installation | Yes |
Modular version | Yes |
Length | 36 mm |
---|---|
Width | 66 mm |
Height | 84 mm |
Width in number of modular spacings | 2 |
Short-circuit protected | Yes |
Temperature protection | Yes |
With on/off switch | No |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
1 dokument
Autocad 3D
WYBIERZ