Skip to main content
Logo print

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir lumineux - Blanc

Céliane LEGRAND

Enjoliveur étroit Céliane pour interrupteur , va-et-vient ou poussoir lumineux - Blanc

REF. 065003 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970486677

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Model One-part rocker
Imprint/indication None
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Engage (snap)
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Glossy
Antimicrobial treatment No
Colour White
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) Other
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 10 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2666 (1.06 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_709693 (1.38 Mo)

Dodatkowe produkty

Inni kupili również