CELIANE - PIERŚCIENIE PODŚWIETLANE DO ŁACZNIKÓW UNIWERSALNYCH Z KLAWISZEM POJEDYNCZYM
CELIN
Legrand
CELIANE - PIERŚCIENIE PODŚWIETLANE DO ŁACZNIKÓW UNIWERSALNYCH Z KLAWISZEM POJEDYNCZYM
REF. 067670
PKWiU 27.90.20.0
EAN.
3414970500786
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
143,75 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Other |
---|---|
Number of modules (module system) | 0 |
Lamp holder | None |
With light source | Yes |
Lamp type | Incandescent lamp |
With flashlight | No |
With fixed symbol/imprint | No |
With exchangeable symbol | No |
Application as button | No |
Mounting method | Other |
Type of fastening | Other |
Material | Glass |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Other |
---|---|
Surface finishing | Matt |
Colour | Other |
Transparent | Yes |
Colour light source | Yellow |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Nominal voltage | 230 V |
Max. lamp power | 6 W |
Device width | 5 mm |
Device height | 15 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK01 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Connection type | Screwed terminal |
Cable section | 0.5-0.5 mm² |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ