Skip to main content
Logo print
Ten produkt jest wycofany

Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition graphite

Céliane LEGRAND

Enjoliveur Céliane pour variateurs - finition graphite

REF. 065283 PKWiU 27.33.11.0 EAN. 3414970574589

Céliane, un enjoliveur à monter sur mécanisme et à compléter d’un support et d’une plaque de finition

Skontaktuj się z nami
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Imprint/indication None
Utilization Other
Type of fastening Engage (snap)
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Lacquered
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour Anthracite
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP20
Degree of impact strength (IK) IK04
Width 53 mm
Height 53 mm
Depth 8 mm
Operating / setting temperature -5-50 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dodatkowe produkty

Inni kupili również