![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/067080-LEGRAND-1000.jpg)
CELIANE - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 0-10V
CELIN
Legrand
CELIANE - ŚCIEMNIACZ PRZYCISKOWY 0-10V
REF. 067080
PKWiU 27.33.11.0
EAN.
3245060670801
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
436,06 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Assembly arrangement | Basic element |
---|---|
Number of modules (module system) | 2 |
App control via Bluetooth | No |
Serial dimmer | No |
Type of load | Other |
Substation input | Yes |
Light value memory | Yes |
Applicable with button | Yes |
Applicable with presence indicator | No |
Applicable with time switch/timer | No |
Applicable with transmission button | No |
Applicable with infrared button | No |
Mounting method | Module frame |
Type of fastening | Mounting with screw |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Transparent | No |
---|---|
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Degree of impact strength (IK) | IK02 |
Nominal voltage | 240-240 V |
Frequency | 50-60 Hz |
Control voltage | 100-240 V |
Nominal power resistive load | 40-600 W |
Device width | 45 mm |
Device height | 45 mm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Voltage type | AC |
Stress test conformity (1000V) | No |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ