Skip to main content
Logo print

ECOBATIBOX PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM

PUSZK Legrand

ECOBATIBOX PUSZKA PRZYŁĄCZENIOWA DO KARTON-GIPSU Z MEMBRANĄ 40 MM

REF. 080086 PKWiU 27.33.13.0 EAN. 3414970583680
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
16,19 zł / 1 piece Product available in 10 piece
Cena sugerowana Cena bez VAT
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny

Charakterystyka techniczna

Mounting method Flush-mounted
Shape Round
Construction type Device connection box (round/square)
Model Single
Provided with revolving ring No
Equipped with None
Diameter 85 mm
Length 88 mm
Width 88 mm
Inner depth 40 mm
For number of electric fittings 2
Mounting switching equipment Screw or spread out
With screws Yes
For tube diameter 20/25 mm
Suitable for cable diameter 16-25 mm
Pipe locking No
Inlet from the rear Yes
Number of inlets 8
Material Plastic
Halogen free No
Surface protection Untreated
Colour Yellow
Degree of protection (IP) IP40
Cover model None
Cover attachment Other
Sealable No
Circuit integrity None
With screening No
Air tight Yes
Number of poles of the clamp 0
Clamp position fixed No
Luminaire hook mounting No
Nozzle None
Degree of impact strength (IK) IK04
Operating / setting temperature -5-60 °C
Storage temperature -10-70 °C

Dokumentacja

1 dokument
Dane techniczne
F01033EN-03.pdf pdf (0.71 Mo)
2 dokumenty
Certyfikat
NF-NF012_2174 (0.83 Mo)
Certyfikat
OC / CB-FR_707135 (1.13 Mo)