![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080180-LEGRAND-1000.jpg)
BATIBOX POKRYWA OKRĄGŁA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 85MM
PUSZK
Legrand
BATIBOX POKRYWA OKRĄGŁA DO PUSZEK POJEDYNCZYCH 85MM
REF. 080180
PKWiU 27.33.13.0
EAN.
3245060801809
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
10,97 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Diameter | 85 mm |
---|---|
For box-/housing diameter | 67-67 mm |
Depth | 26 mm |
Shape | Round |
Type of fastening | Other |
Model | Blind cover |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
Colour | White |
---|---|
With screws | No |
Sealable | No |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |