DOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100 A16M
AV3
Bticino
DOMOFON SŁUCHAWKOWY CLASSE 100 A16M
REF. 344292
PKWiU 26.30.30.0
EAN.
8005543631171
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : B
313,79 zł
/
sztuka
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Inne |
---|---|
Rodzaj komunikacji | Full-duplex |
Rodzaj systemu | Hybrydowy |
Liczba kanałów | 1 |
Funkcja wywołania pojedynczego | Tak |
Funkcja wywołania grupowego | Tak |
Funkcja wywołania ogólnego | Nie |
Sposób instalacji | System Bus |
Sposób montażu | Ścienny |
Stopień ochrony (IP) | Inne |
Zakres temperatur pracy | 5-45 °C |
Kompatybilny z Apple HomeKit | Nie |
Kompatybilny z Asystentem Google | Nie |
Kompatybilny z Amazon Alexa | Nie |
Z obsługą IFTTT | Nie |
Szerokość | 102 mm |
Wysokość | 169 mm |
Głębokość | 30 mm |
Odporność udarowa | Nie dotyczy |
Zakres temperatury pracy | 5-45 °C |
(MIN-MAX°C) temperatura magazynowania | -10-70 °C |
Rodzaj napięcia | DC |
Napięcie znamionowe | 18-27 V |
---|---|
Prąd znamionowy | 0.005-0.05 A |
Zakres częstotliwości | 0-0 Hz |
Poziom dźwięku | 82 dB |
Zużycie w trybie czuwania | 5 mA |
Bezhalogenowe | Nie |
Model antybakteryjny | Nie |
Rodzaj kabla do podłączenia | Elestyczny lub sztywny |
Przekrój żyły | 0.1-2.5 mm² |
Miejsce na etykietę/oznaczenie | Nie |
Z lampką sygnalizacyjną | Nie |
Rozstaw punktów mocowania - w pionie | 1600-1650 mm |
Typ sterowania | Przewodowy |
Zawiera baterię i/lub akumulator | Nie |
System wolne ręce | Nie |
Regulacja głośności | Tak |
Adresowalne | Tak |
System wideodomofonowy z aplikacją mobilną | Nie |
Zdalne otwieranie bramy/ Elektrozaczep | Tak |
Maksymalna odległość między jednostką wewnętrzną i zewnętrzną | 600 m |
Podłączony obiekt | Nie |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ