DLP ZAŚLEPKA/ODEJŚCIE 140 X 35 BIAŁA
DLPLS
Legrand
DLP ZAŚLEPKA/ODEJŚCIE 140 X 35 BIAŁA
REF. 033714
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060337148
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
84,77 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Moulded hood |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
With protective foil | No |
---|---|
Type of fastening | Snap on |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Width | 140 mm |
Height | 35 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Instrukcja użytkowania
Dane techniczne
WYBIERZ