DLP LISTWA 140 X 35 BIAŁA
DLPLS
Legrand
DLP LISTWA 140 X 35 BIAŁA
REF. 033700
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060337001
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
167,85 zł
/
m
Product available in
12 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height | 35 mm |
---|---|
Width | 140 mm |
Length | 2000 mm |
Useful cross section | 1005 mm² |
Material | Plastic |
Material quality | Polyvinyl chloride (PVC) |
Halogen free | No |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Colour | White |
Transparent | No |
RAL-number | 9003 |
Number of permanent partitions | 1 |
---|---|
Number of plug-in partitions | 0 |
Type of fastening | Bottom perforation |
Cover model | Loose |
With cable fixing clip | Yes |
With protective foil | Yes |
With duct connector | No |
Delivery on roll | No |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Certyfikat
B.B.J-W/12/801/01
(0.04 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/229/2000
(0.04 Mo)
Certyfikat
NF 004-NF 593021I
(0.08 Mo)
WYBIERZ