DLP UCHWYTY DO OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY 60 X 20 BIAŁA 3M
DLPlus Mini-Trunking LG
Legrand
DLP UCHWYTY DO OTEO 1 MODUŁ WZDŁUŻ LISTWY 60 X 20 BIAŁA 3M
REF. 031408
EAN.
3245060314088
Gwarancja 2 lata
Skontaktuj się z nami
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Height baseboard duct | 20 mm |
---|---|
Depth plinth skirting duct | 32 mm |
Equipped with | None |
Mounting method installation unit | Standard |
Material | Plastic |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
Decoration | None |
Dokumentacja
1 dokument
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ