![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/030216-LEGRAND-1000.jpg)
DLP ROZGAŁĘZIENIE/KĄT 32/40 X 20 BIAŁY
DLPLS
Legrand
DLP ROZGAŁĘZIENIE/KĄT 32/40 X 20 BIAŁY
REF. 030216
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060302160
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
81,44 zł
/
1 piece
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | Base unit and cover |
---|---|
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Untreated |
Suitable for circuit integrity | No |
Type of fastening | Snap on |
Colour | White |
RAL-number | 9003 |
---|---|
With protective foil | No |
Degree of protection (IP) | Other |
Degree of impact strength (IK) | Other |
Operating / setting temperature | 15-60 °C |
Width | 32 mm |
Height | 20 mm |
Storage temperature | -5-60 °C |
Dokumentacja
2 dokumenty
Dane techniczne
Instrukcja użytkowania
WYBIERZ