DLP PRZEGRODA DO POKRYWY DO WYSOKOŚCI 50
DLP-N
Legrand
DLP PRZEGRODA DO POKRYWY DO WYSOKOŚCI 50
REF. 010472
PKWiU 27.33.14.0
EAN.
3245060104726
Gwarancja 2 lata
Grupa rabatowa : C
66,53 zł
/
m
Product available in
48 m
Cena sugerowana
Cena bez VAT
Udostępnij
Można porównać tylko 4 produkty, dlatego musisz usuń jeden aby dodać kolejny
Charakterystyka techniczna
Model | 1-fold |
---|---|
Suitable for duct depth | 50 mm |
Type of fastening | Snap on |
Length | 2000 mm |
Material | Plastic |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
Antimicrobial treatment | No |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-60 °C |
Colour | White |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Width | 16.5 mm |
Height | 45.6 mm |
Storage temperature | -25-60 °C |
Dokumentacja
1 dokument
Dane techniczne
3 dokumenty
Deklaracja środowiskowa produktu EPD
Certyfikat
NF 004-601796A
(0.42 Mo)
Certyfikat
B.B.J-W/12/690/02
(0.12 Mo)
WYBIERZ